Sen­so­res de Con­trol neumático

EH 22800.

Utilizado en la construcción de dispositivos para controlar el posicionado de piezas a mecanizar.

Precisión de sensibilidad de entre 0,015 y 0,075 mm, dependiendo de la superficie de la pieza.

El control del contacto se hace con ayuda de la retención de aire comprimido y el resultado se indica en la unidad de monitoreo.

Su selección resultó en 3 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ver­sión:
conexión en el inferior/lateral
cro­quis:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22800.0010
CAD
Sensores de Control
  • conexión en el inferior/lateral – croquis 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Peso: 24 g
Más detalles
Sensores de Control
Ver­sión:
conexión en el inferior/lateral
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
h1 h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22800.0020
CAD
Sensores de Control
  • conexión en el inferior/lateral – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • h1 h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • h2: 39 mm
  • l: 36,5 mm
  • Peso: 93 g
Más detalles
Sensores de Control
Ver­sión:
conexión inferior
cro­quis:
2
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22800.0100
CAD
Sensores de Control
  • conexión inferior – croquis 2
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 28,5 mm
  • h3: 15 mm
  • Peso: 12 g
Más detalles
Sensores de Control

Material

Soportes

  • Acero de utillajes, templado, rectificado

Junta

  • PVC

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización, calidad 4.8 (ISO 1207)

Terminal

  • Latón

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22800. Sensores de Control – neumático
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.