Re­cep­to­res de Radio para unidad de sondeo

EH 22810.

Para la recepción sin cable de la señal de la unidad de sondeo.

La antena recive la señal de radio de la unidad de sondeo y la transmite por cable a una entrada del receptor. Esto activa la salida correspondiente (contacto). Para cada receptor, se puede recibir un máximo de cuatro canales de radio.

Su selección resultó en 1 aciertos

Ver­sión
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ver­sión:
receptor de radio universal y antena de radio
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Artículo No.:
22810.9020
CAD
Receptores de Radio
  • receptor de radio universal y antena de radio
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Peso: 447 g
Más detalles
Receptores de Radio

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22810. Receptores de Radio – para unidad de sondeo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.