Sistemas para detectar la posición de una pieza de trabajo en un dispositivo o componente en la posición final. Los sensores de recuperación se utilizan para el control de posición durante la supervisión del proceso. Los datos del proceso pueden transmitirse por transferencia de radio.
Control de posición o monitoreo de posición en un dispositivo para piezas de trabajo premecanizadas o de componentes en la posición final por medio de aire comprimido.
El sistema está controlado por contrapresión de aire comprimido y se muestra digitalmente en la unidad de monitoreo (sensor de contrapresión). Opcionalmente, la unidad de monitoreo se puede conectar a la dirección de la máquina.
Los sensores de posicionamiento se utilizan para la recuperación. La amplia gama de productos de soporte para sistemas de sujeción incluye varios diseños en stock:
Monitoreo digital de piezas de trabajo, opcionalmente también inalámbrico. El sistema inteligente en red para el monitoreo de posición dentro del alcance de la monitorización de procesos en el estándar Industry 4.0 orientado al futuro.
La unidad de recuperación se utiliza para verificar la posición de una pieza de trabajo. La unidad se puede instalar o quitar rápida y fácilmente en un dispositivo en combinación con otros elementos de soporte. Un sensor compacto verifica si una pieza de trabajo o un componente está en contacto en ciertas posiciones en un sistema de sujeción.
El sistema se puede ampliar para recuperar varias posiciones. La información se proporciona a través de una señal eléctrica. La señal se puede transmitir tanto por cable como por radio. Para la transmisión de la señal a través de la conexión por radio se requiere una unidad adicional de transmisión y recepción con antena.
La unidad de recuperación de utiliza en combinación con un elemento de asiento instalado en la unidad. De la gama de piezas estándar de Halder, los vástagos (EH 22690.) son adecuados.
La posición es monitoreada por un sensor y se transmite una señal eléctrica a la dirección.
La amplia gama de productos incluye todos los componentes necesarios para la tecnología de sujeción basada en sensores en stock:
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos