Su selección resultó en 8 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 6 mm
- Peso: 4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 30 N
- Presión1) F2: ~ 88 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 8 mm
- Peso: 7,4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Carrera s: 5,5 mm
- Presión1) F1: ~ 42 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 10 mm
- Peso: 15 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Carrera s: 6,5 mm
- Presión1) F1: ~ 50 N
- Presión1) F2: ~ 130 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 12 mm
- Peso: 27 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 6 mm
- Peso: 4 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 30 N
- Presión1) F2: ~ 88 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 8 mm
- Peso: 7,5 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Carrera s: 5,5 mm
- Presión1) F1: ~ 42 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 10 mm
- Peso: 15 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Carrera s: 6,5 mm
- Presión1) F1: ~ 50 N
- Presión1) F2: ~ 130 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Alojamiento H7: 12 mm
- Peso: 27 g
show article view
Material
Vástago
- Acero, cementado, pavonado
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada