Po­si­cio­na­do­res largos

EH 22070.

Utilización como expulsor, como retén, para aplicar presión o como elemento amortiguador.

Su selección resultó en 52 aciertos

Ma­te­rial
rosca freno
Pre­sión
d1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
Artículo No.:
22070.0512
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M12
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l1: 43 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 46 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Artículo No.:
22070.0530
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 43 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 47 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
Artículo No.:
22070.0532
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 14 N
  • Presión1) F2: ~ 84 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 54 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Artículo No.:
22070.0536
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 57 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 55 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Artículo No.:
22070.0540
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 33 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 56 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
83 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
Artículo No.:
22070.0542
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 83 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 18 N
  • Presión1) F2: ~ 72 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 71 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artículo No.:
22070.0544
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 70 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 81 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Artículo No.:
22070.0550
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 80 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 83 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Artículo No.:
22070.0555
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 21 N
  • Presión1) F2: ~ 113 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 121 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
Artículo No.:
22070.0560
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 13 N
  • Presión1) F2: ~ 75 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 121 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
Artículo No.:
22070.0580
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 40 N
  • Presión1) F2: ~ 192 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 134 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22070.0308
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Carrera s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
Artículo No.:
22070.0312
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M12
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l1: 43 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 46 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 23 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Artículo No.:
22070.0330
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 43 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 47 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Artículo No.:
22070.0336
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 57 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 55 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Artículo No.:
22070.0340
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 33 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 55 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artículo No.:
22070.0344
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 70 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 82 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Artículo No.:
22070.0350
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 80 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 83 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Artículo No.:
22070.0355
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 21 N
  • Presión1) F2: ~ 113 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 122 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
Artículo No.:
22070.0360
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 13 N
  • Presión1) F2: ~ 75 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 122 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
Artículo No.:
22070.0380
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte, con rosca freno
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 40 N
  • Presión1) F2: ~ 192 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 135 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
Artículo No.:
22070.0610
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 11 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 17 N
  • Presión1) F2: ~ 74 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 69 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
120 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Artículo No.:
22070.0612
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 21 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 21 N
  • Presión1) F2: ~ 81 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 96 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
rosca freno:
Sin rosca freno
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 89 N
Artículo No.:
22070.0614
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo en acero termotratado, muelle estándar, sin rosca freno
  • d1: M16
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Carrera s: 31 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 21 N
  • Presión1) F2: ~ 89 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 117 g
show article view
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero, cementado, pavonado
  • Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
  • Acero termotratado, templado, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M10 mm
Artículo No.:
22070.0830
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 87 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M12 mm
Artículo No.:
22070.0832
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Peso: 88 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M16 mm
Artículo No.:
22070.0834
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M22 mm
Artículo No.:
22070.0836
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 245 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores
d1: M24
Artículo No.:
22070.0838
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.

Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22070. Posicionadores – largos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada