Su selección resultó en 52 aciertos
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Carrera s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 16 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 13 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 22 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 47 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 15 N
- Presión1) F2: ~ 42 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 53 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 9 N
- Presión1) F2: ~ 33 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 54 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 23 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 55 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 83 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 11 N
- Presión1) F2: ~ 43 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 69 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 41 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 81 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 47 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 83 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 118 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 24 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 97 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 63 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 117 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 43 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 119 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle normal, con rosca freno
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 14 N
- Presión1) F2: ~ 87 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 132 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Carrera s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 16 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 23 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 24 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 47 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 9 N
- Presión1) F2: ~ 33 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 54 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 23 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 55 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 41 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 82 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 47 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 84 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 63 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 118 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Presión1) F1: ~ 7 N
- Presión1) F2: ~ 43 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 119 g
show article view
Material:
acero inoxidable
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- acero inoxidable, muelle estándar, con rosca freno
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Carrera s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 14 N
- Presión1) F2: ~ 87 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 134 g
show article view
rosca freno:
Con rosca freno
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- cuerpo en acero de decoletaje, muelle fuerte, con rosca freno
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Carrera s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 12 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material
Vástago
- Acero, cementado, pavonado
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
- Acero termotratado, templado, pavonado
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca freno: recubrimiento de poliamida por todos los puntos (para más detalles, consulte las páginas de datos técnicos).
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M10 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Peso: 87 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M12 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Peso: 88 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M16 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Peso: 110 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M22 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Peso: 245 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores
d1: M24
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Peso: 258 g
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Montaje
Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.
Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada