Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Versión:
bola de acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
bola de acero inoxidable
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,9 mm
Presión1) F1 : ~ 12 N
Presión1) F2 : ~ 17 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 0,5 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
bola de acero inoxidable
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 1,5 mm
Presión1) F1 : ~ 20 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 1,3 g
show article view
Versión:
bola de acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
bola de acero inoxidable
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,9 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 45 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 2,5 g
show article view
Versión:
bola de termoplástico
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
bola de termoplástico
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,9 mm
Presión1) F1 : ~ 12 N
Presión1) F2 : ~ 17 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 0,4 g
show article view
Versión:
bola de termoplástico
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
bola de termoplástico
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 1,5 mm
Presión1) F1 : ~ 20 N
Presión1) F2 : ~ 35 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 0,9 g
show article view
Versión:
bola de termoplástico
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
bola de termoplástico
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,9 mm
Presión1) F1 : ~ 25 N
Presión1) F2 : ~ 45 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
Peso: 1,8 g
show article view
Material
Cuerpo
Bola
Acero inoxidable, templado
Termoplástico POM, blanco
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Para calcular la resistencia al cizallamiento, ver detalles al inicio de la sección.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Ficha técnica EH 22040. Posicionadores – ejecución en plástico
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 10.06.2022
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.