Po­si­cio­na­do­res con vástago esférico y hexágono interior

EH 22030.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 32 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Artículo No.:
22030.0324
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Carrera s: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 72 N
  • Presión1) F2: ~ 155 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 104 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22030.0346
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Artículo No.:
22030.0348
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 59 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22030.0350
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Artículo No.:
22030.0352
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 38 N
  • Presión1) F2: ~ 96 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artículo No.:
22030.0356
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 4,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 50 N
  • Presión1) F2: ~ 100 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Artículo No.:
22030.0360
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Carrera s: 6,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 52 N
  • Presión1) F2: ~ 133 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 68 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Artículo No.:
22030.0364
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Carrera s: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 91 N
  • Presión1) F2: ~ 223 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 108 g
show article view
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero de decoletaje, templado, pavonado
  • Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22030. Posicionadores – con vástago esférico y hexágono interior
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada