Po­si­cio­na­do­res con bola y hexágono interior

EH 22030.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 40 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artículo No.:
22030.0208
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 18 N
  • Presión1) F2: ~ 31 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artículo No.:
22030.0210
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 45 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22030.0212
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 26 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artículo No.:
22030.0216
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 41 N
  • Presión1) F2: ~ 86 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
Artículo No.:
22030.0220
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Carrera s: 4,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 56 N
  • Presión1) F2: ~ 111 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 67 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
Artículo No.:
22030.0224
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle estándar
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Carrera s: 5,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 81 N
  • Presión1) F2: ~ 151 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 106 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
22030.0243
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Carrera s: 0,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22030.0244
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22030.0245
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22030.0246
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 19 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,8 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artículo No.:
22030.0248
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 62 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artículo No.:
22030.0250
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 57 N
  • Presión1) F2: ~ 104 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 8,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artículo No.:
22030.0252
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 61 N
  • Presión1) F2: ~ 110 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artículo No.:
22030.0256
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 68 N
  • Presión1) F2: ~ 142 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
Artículo No.:
22030.0260
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Carrera s: 4,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 84 N
  • Presión1) F2: ~ 166 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 67 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Artículo No.:
22030.0264
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, muelle fuerte
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Carrera s: 5,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 127 N
  • Presión1) F2: ~ 237 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 106 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22030. Posicionadores – con bola y hexágono interior
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada