Filtro de producto
Su selección resultó en 7 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
d1 : 2,5 mm
d2 : 2 mm
d3 : 2,52 mm
l1 : 5,3 mm
Carrera s: 0,65 mm
Presión1) F1 : ~ 1,3 N
Presión1) F2 : ~ 2,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H8: 2,5 mm
Peso: 0,1 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
d1 : 3 mm
d2 : 2,5 mm
d3 : 3,02 mm
l1 : 7,3 mm
Carrera s: 0,8 mm
Presión1) F1 : ~ 2 N
Presión1) F2 : ~ 4,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H8: 3 mm
Peso: 0,3 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
d1 : 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,03 mm
l1 : 9 mm
Carrera s: 0,9 mm
Presión1) F1 : ~ 2,5 N
Presión1) F2 : ~ 7,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H8: 4 mm
Peso: 0,6 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
d1 : 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,03 mm
l1 : 10,8 mm
Carrera s: 1,2 mm
Presión1) F1 : ~ 3,5 N
Presión1) F2 : ~ 8 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H8: 5 mm
Peso: 1,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
d1 : 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,03 mm
l1 : 12,6 mm
Carrera s: 1,6 mm
Presión1) F1 : ~ 3,5 N
Presión1) F2 : ~ 10,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H8: 6 mm
Peso: 1,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
d1 : 7 mm
d2 : 6 mm
d3 : 7,03 mm
l1 : 14 mm
Carrera s: 2 mm
Presión1) F1 : ~ 4 N
Presión1) F2 : ~ 12 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H8: 7 mm
Peso: 3 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
d1 : 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,03 mm
l1 : 18 mm
Carrera s: 2,1 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 15 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H8: 8 mm
Peso: 5,1 g
show article view
Material
Cuerpo
Bola
Acero inoxidable, templado
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Para calcular la resistencia al cizallamiento, ver detalles al inicio de la sección.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 10.06.2022
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.