Posicionadores retráctiles de diámetro muy preciso para piezas de pared delgada.
Este artículo 22120.0267 - Posicionadores Retráctiles para piezas de pared delgada / sin bloqueo (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles para piezas de pared delgada (EH 22120.)
Cuerpo
Vástago
Pomo
No desmontable.
Por medio de una brida de sujeción, los pasadores pueden montarse en piezas con una pared de grueso de 1-5 mm.
Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca. Dependiendo de la longitud de sujeción, el vástago puede sobresalir.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles