Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con cuello hexagonal, acero inoxidable A4

EH 22120.

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Su selección resultó en 20 aciertos

Ver­sión
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 mín. [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
22120.1044
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,5 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
22120.1064
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.1045
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.1065
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22120.1046
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artículo No.:
22120.1066
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 20 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22120.1068
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 66 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artículo No.:
22120.1048
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 26 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 63 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artículo No.:
22120.1080
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,5 N
  • Presión1) F2: ~ 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 64 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de termoplástico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artículo No.:
22120.1082
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de termoplástico – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 9 N
  • Presión1) F2: ~ 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 129 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
22120.1054
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,5 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artículo No.:
22120.1074
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 11 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22120.1055
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.1075
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22120.1056
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 63 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artículo No.:
22120.1076
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 20 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 56 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
20 N
Artículo No.:
22120.1078
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: 20 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 107 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artículo No.:
22120.1058
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 26 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 109 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artículo No.:
22120.1090
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,5 N
  • Presión1) F2: ~ 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 111 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ver­sión:
con pomo de acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artículo No.:
22120.1092
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo de acero inoxidable – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 9 N
  • Presión1) F2: ~ 32 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Peso: 203 g
show article view
Posicionadores Retráctiles

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4401

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4401 niquelado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate
  • Acero inoxidable 1.4401

Contratuerca

  • Acero inoxidable 1.4401

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.1514
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.1515
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,4 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.1516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.1518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 18 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.1520
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 33 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con cuello hexagonal, acero inoxidable A4
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada