22120.0345 - Elementos de Sujeción
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Facilita el montaje y amplía las aplicaciones para las empuñaduras índice.

Pueden ser utilizados para los posicionadores retráctiles de medidas 6, 8 y 10.

Este artículo 22120.0345 - Elementos de Sujeción para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice / fijación paralela al posicionador (d1: M12 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Su­je­ción para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
fijación paralela al posicionador
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
22120.0345
Documentos
Elementos de Sujeción
  • fijación paralela al posicionador – croquis 1, Acero
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 43 g
Elementos de Sujeción

Material

Espiga Roscada

  • Acero, pavonado, con prisionero de latón

Cuerpo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0345
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.