2B150.0127 - Posicionador Lateral
lisos, herméticos - PULGADAS

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Herméticos contra las virutas y suciedad.

Este artículo 2B150.0127 - Posicionador Lateral lisos, herméticos - PULGADAS / Muelle fuerte (d1: 7/16 in, d2: 0,236 in, Presión F máx.1: ~ 22,5 lb) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les lisos, herméticos - PULGADAS (EH 2B150.)

Ma­te­rial
Vás­ta­go
d1 [in]
d2 [in]
Pre­sión F - máx.1) ~ [lb]
Ca­rre­ra s [in]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Aluminio
Vás­ta­go:
Acero, cementado, cincado por galvanización
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pre­sión F máx.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Ca­rre­ra s [in]:
0,08 in
Artículo No.:
2B150.0127
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Acero/Muelle fuerte
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Presión F máx.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,393 in
  • Carrera s: 0,08 in
  • Alojamiento D H8: 7/16 in
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 230 °F
  • Peso: 0,159 oz
Posicionador Lateral
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos
d1: 10 mm
Artículo No.:
22150.0831
Herramienta de Montaje
  • Herramienta de Montaje
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g

Material

Junta

  • CR

Cuerpo

  • Aluminio Al

Muelle

  • Acero, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero, cementado, cincado por galvanización

Características

Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización

Montaje

Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = dimensión coordenada,

s = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de la dimensión x:

y mayor o igual que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s

o

y menor que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 2B150.0127
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.