Su selección resultó en 42 aciertos
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle estándar
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- Carrera s: 1,2 mm
- Alojamiento D H8: 11,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 6,8 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,2 mm
- Carrera s: 1,2 mm
- Alojamiento D H8: 11,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 6,8 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 80 N
- Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle estándar
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 80 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 15,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 15 g
show article view
Vástago:
Acero inoxidable
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 160 N
- Vástago: Acero inoxidable/vástago de acero inoxidable, muelle fuerte
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 160 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,6 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 15,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
- Peso: 15 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Presión F máx.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- Carrera s: 0,4 mm
- Alojamiento D H8: 5,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 0,3 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- Carrera s: 0,4 mm
- Alojamiento D H8: 5,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 0,3 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 15 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- Presión F máx.1): ~ 15 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- Carrera s: 0,6 mm
- Alojamiento D H8: 7,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- Presión F máx.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- Carrera s: 0,6 mm
- Alojamiento D H8: 7,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Presión F máx.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Alojamiento D H8: 9,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 60 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Presión F máx.1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Alojamiento D H8: 9,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 90 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle fuerte
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Presión F máx.1): ~ 90 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Alojamiento D H8: 9,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle suave
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Presión F máx.1): ~ 20 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Carrera s: 1 mm
- Alojamiento D H8: 9,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1,1 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Presión F máx.1): ~ 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Carrera s: 1 mm
- Alojamiento D H8: 9,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1,1 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 60 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle fuerte
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Presión F máx.1): ~ 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- Carrera s: 1 mm
- Alojamiento D H8: 9,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 1,1 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- Carrera s: 1,2 mm
- Alojamiento D H8: 11,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 2,3 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle fuerte
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Presión F máx.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- Carrera s: 1,2 mm
- Alojamiento D H8: 11,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 2,3 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 80 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 80 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 15,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4,9 g
show article view
Vástago:
Termoplástico POM, blanco
Presión F máx.1) ~ [N]:
~ 160 N
- Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle fuerte
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Presión F máx.1): ~ 160 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- Carrera s: 1,6 mm
- Alojamiento D H8: 15,9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 5,1 g
show article view
Material
Muelle
Vástago
- Acero, cementado, pavonado
- Acero inoxidable
- Termoplástico POM, blanco
Producto:
Herramienta de Montaje
d1: 6 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 6 mm
- Peso: 23 g
Producto:
Herramienta de Montaje
d1: 8 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 8 mm
- Peso: 47 g
Producto:
Herramienta de Montaje
d1: 10 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 10 mm
- Peso: 46 g
Producto:
Herramienta de Montaje
d1: 12 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 12 mm
- Peso: 96 g
Producto:
Herramienta de Montaje
d1: 16 mm
- Herramienta de Montaje
- d1: 16 mm
- Peso: 145 g
Características
Versión con muelle suave = muelle azul
Versión con muelle estándar = muelle rojo
Versión con muelle fuerte = muelle verde
Montaje
Se recomienda humedecer el cuerpo.
Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión coordenada,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s
o
y menor que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – con muelle de plástico y vástago
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada