El posicionador con chapa de resorte de acero garantiza un posicionamiento simple y seguro de las piezas a mecanizar contra un tope fijo o en un plato de fijación, como por ejemplo para fijar circuitos impresos o para posicionamiento de piezas antes de su sujeción.
La versión de doble lado sirve para una sujeción múltiple.
Por debajo de h1 provee una fuerza oblícua.
Este artículo 22160.0206 - Posicionador Lateral con chapa de resorte de acero / dos lados (l1 ±1: 55 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Laterales con chapa de resorte de acero (EH 22160.)
Elemento resorte
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels