Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les

EH 22140.

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Su selección resultó en 14 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
Ver­sión
cro­quis
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22140.0008
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Alojamiento H8: 8 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,5 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 8,9 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
22140.0010
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Alojamiento H8: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 16 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Artículo No.:
22140.0012
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Alojamiento H8: 12 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 13 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 29 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22140.0014
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero inoxidable, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Alojamiento H8: 14 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 43 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22140.0108
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Alojamiento H8: 8 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,5 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 8,8 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
22140.0110
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Alojamiento H8: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 16 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Artículo No.:
22140.0112
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Alojamiento H8: 12 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 13 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 28 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Stándar
Ver­sión:
bola de termoplástico, muelle estándar, un lado
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22140.0114
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de termoplástico, muelle estándar, un lado – croquis 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Alojamiento H8: 14 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 42 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Reforzado
Ver­sión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado
cro­quis:
2
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Artículo No.:
22140.0410
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado – croquis 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 8 mm
  • b: 4,5 mm
  • Alojamiento H8: 10 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 60 N
  • Presión1) F2: ~ 170 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8,6 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Reforzado
Ver­sión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado
cro­quis:
2
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Artículo No.:
22140.0412
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado – croquis 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5,5 mm
  • Alojamiento H8: 12 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 80 N
  • Presión1) F2: ~ 260 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Reforzado
Ver­sión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado
cro­quis:
2
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Artículo No.:
22140.0414
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, un lado – croquis 2
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 6,5 mm
  • Alojamiento H8: 14 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 120 N
  • Presión1) F2: ~ 480 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Reforzado
Ver­sión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados
cro­quis:
3
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Artículo No.:
22140.0616
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados – croquis 3
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 11 mm
  • b: 15 mm
  • Alojamiento H8: 16 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 110 N
  • Presión1) F2: ~ 220 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Reforzado
Ver­sión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados
cro­quis:
3
d1 +0,1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Artículo No.:
22140.0618
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados – croquis 3
  • d1 +0,1: 18 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • b: 17 mm
  • Alojamiento H8: 18 mm
  • Carrera s: 1,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 120 N
  • Presión1) F2: ~ 330 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 29 g
Más detalles
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
acero
Pre­sión:
Reforzado
Ver­sión:
bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados
cro­quis:
3
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
45 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Artículo No.:
22140.0622
CAD
Posicionador Lateral
  • bola de acero para rodamiento, muelle fuerte, dos lados – croquis 3
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 15 mm
  • b: 21 mm
  • Alojamiento H8: 22 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 130 N
  • Presión1) F2: ~ 540 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 43 g
Más detalles
Posicionador Lateral

Material

Bola

  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco
  • Acero para rodamiento, templado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

  • acero inoxidable
  • Plástico (PU)

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Montaje

Respetar la cota de montaje l3.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22140. Posicionadores Laterales
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 08.07.2021

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.