22150.0810 - Excéntricas
para posicionadores laterales, lisos

El casquillo de montaje excéntrico se utiliza junto a los posicionadores laterales lisos EH 22150. para posicionar o sujetar piezas a mecanizar con tolerancias amplias.

Este artículo 22150.0810 - Excéntricas para posicionadores laterales, lisos / (d1 H8: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Ex­cén­tri­cas para posicionadores laterales, lisos (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 h9 [mm]:
16 mm
l [mm]:
11,9 mm
x [mm]:
2 mm
Artículo No.:
22150.0810
Documentos
Excéntricas
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 h9: 16 mm
  • l: 11,9 mm
  • x: 2 mm
  • Alojamiento D H8: 16 mm
  • Peso: 9,5 g
Excéntricas

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Montaje

Montaje y posicionamiento mediante el apriete con un pasador roscado.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22150.0810
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.