Pies de Apoyo

EH 22593.

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.

La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.

Su selección resultó en 180 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
22593.2530
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 58 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
22593.2535
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 76 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artículo No.:
22593.2540
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 112 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
22593.2545
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 76 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
22593.2550
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 77 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
22593.2555
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 92 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artículo No.:
22593.2560
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 127 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22593.2565
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 140 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Artículo No.:
22593.2570
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 144 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
22593.2575
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 160 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
22593.2580
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 195 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Artículo No.:
22593.2585
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 20 mm
  • SW1: 27 mm
  • Peso: 256 g
show article view
Pies de Apoyo

Material

Espiga Roscada

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4305

Contratuerca

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado, ISO 4032
  • Acero inoxidable A2, ISO 4032

Patín

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante

Tuerca

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22593. Pies de Apoyo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada