22593.0095 - Pies de Apoyo

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.

La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.

Este artículo 22593.0095 - Pies de Apoyo / con rosca macho (d1: 50 mm, d2: M12, l1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Pies de Apoyo (EH 22593.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
22593.0095
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca macho – croquis 1, Acero
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 102 g
Pies de Apoyo

Material

Espiga Roscada

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Contratuerca

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado, ISO 4032

Patín

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22593.0095
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.