Pa­sa­do­res de Ele­va­ción / Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca
 IM0009284 Foto Banner

Pa­sa­do­res de Ele­va­ción / Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca

Dispositivos de Elevación

Los pasadores de elevación son dispositivos de elevación robustos, rápidos y fáciles de usar para la elevación y el transporte de cargas con soporte de grúa o manual. El dispositivo de elevación está probado por TÜV y es resistente a la corrosión y a la intemperie.

Pasadores de Elevación

Los pasadores de elevación están probados por TÜV, son elementos de transporte robustos y rápidos y fáciles de usar con grillete o asa móvil. A menudos se conocen como pasadores de grillete. El dispositivo de elevación de carga se puede utilizar para levantar cargas mediante grúa. Los taladros H11 son suficientes para la operación.

La amplia gama de productos incluye varios diseños en stock:

  • Acero / acero inoxidable (adecuado para uso en exteriores)
  • Con grillete / asa móvil (para levantar y transportar con la mano)
  • Capacidad de carga de hasta 1.000 kg 

Accesorios

  • Casquillos de posicionamiento
  • Casquillos de posicionamiento, lisos (para instalación enrasada en componentes)
  • Casquillos de posicionamiento con junta, lisos (para instalación enrasada en componentes, adicionalmente con junta para proteger contra la infiltración de líquidos y suciedad)

Para aplicaciones especiales, también se pueden diseñar y fabricar versiones especiales.

Pasadores de Elevación con Rosca

Los pasadores de elevación con rosca están probados por TÜV, son elementos de transporte robustos, rápidos y fáciles de usar con grillete móvil. Los pasadores de elevación con rosca también se conocen como pasadores de grillete. El dispositivo de elevación de carga se puede utilizar para levantar cargas mediante grúa. Para el funcionamiento, el dispositivo de elevación se inserta en una rosca existente.

La amplia gama de productos incluye varios diseños en stock:

  • Acero / acero inoxidable (adecuado para uso en exteriores)
  • Con grillete móvil
  • Capacidad de carga de hasta 2.000 kg

Para aplicaciones especiales, también se pueden diseñar y fabricar versiones especiales.