Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca autobloqueante, para agujeros centrales según DIN 332

EH 22352.

Este pasador de elevación con rosca se utiliza cuando hay un agujero roscado avellanado según DIN 332.

Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete móvil y perno de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un cáncamo, es innecesario atornillar y desatornillar.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. La versión hecha en acero inoxidable es también resistente a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
3,9 kN
Artículo No.:
22352.2010
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 3,9 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 1,5 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 1,5 kN
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 234 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
6,2 kN
Artículo No.:
22352.2012
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 6,2 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 2,5 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 2,3 kN
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 249 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
8,4 kN
Artículo No.:
22352.2016
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 8,4 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 4,2 kN
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 271 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
16,6 kN
Artículo No.:
22352.2020
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 16,6 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 7,7 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 5,8 kN
  • Rosca de fijación: M20
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 554 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
23 kN
Artículo No.:
22352.2024
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 23 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 11,1 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 8,6 kN
  • Rosca de fijación: M24
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1234 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
3,9 kN
Artículo No.:
22352.3010
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • acero inoxidable
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 3,9 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 1,5 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 1,5 kN
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 235 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
6,2 kN
Artículo No.:
22352.3012
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • acero inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 6,2 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 2,5 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 2,3 kN
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 248 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
8,4 kN
Artículo No.:
22352.3016
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • acero inoxidable
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 8,4 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 4,2 kN
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 269 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22352.3020
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • acero inoxidable
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 10 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 7,7 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 5,8 kN
  • Rosca de fijación: M20
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 555 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 1) [kN]:
23 kN
Artículo No.:
22352.3024
CAD
Pasadores de Elevación con Rosca
  • acero inoxidable
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Capacidad de carga1) F1: 23 kN
  • Capacidad de carga1) F2: 11,1 kN
  • Capacidad de carga1) F3: 8,6 kN
  • Rosca de fijación: M24
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1264 g
Más detalles
Pasadores de Elevación con Rosca

Material

Eje

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Grillete

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
  • Acero inoxidable 1.4571

Muelle

  • Acero inoxidable

Montaje

Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de elevación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de elevación con rosca a mano, hasta que se apoye completamente en la superficie del cojinete.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desatornille el pasador de elevación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado .
  3. Retire el pasador de elevación con rosca.
  4. Suelte el botón.

Procedimiento

Cada pasador de elevación con rosca incluye un manual de instrucciones con una Declaración de Conformidad CE.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22352. Pasadores de Elevación con Rosca – autobloqueante, para agujeros centrales según DIN 332
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones de los Pasadores de Elevación con Rosca para agujeros centrales según DIN 332 (EH 22352.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Translation of the original operating instructions threaded lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0013393__72354.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 08.07.2021

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la función de los pasadores de elevación con rosca y en qué industria se utilizan?

Cualquier componente, máquinas y piezas de trabajo con una rosca existente se puede levantar o asegurar directamente mediante la rosca. Los pasadores de elevación con rosca se utilizan en casi todas las industrias, p.Ej. en ingeniería mecánica, industria eléctrica, construcción y montaje de accesorios.

¿Cuál es la diferencia entre los pasadores de elevación y los pasadores de elevación con rosca?

Los pasadores de elevación se pueden montar muy rápidamente en taladros existentes con rebaje.

Los componentes que ya tienen una rosca existente se pueden mover o levantar con el pasador de elevación con rosca insertando el pasador de elevación con rosca en el orificio roscado.

Los cáncamos usados anteriormente se pueden reemplazar con el pasador de elevación con rosca Halder sin ningún problema o necesidad de cambios mecánicos en el componente; por favor, consulte las especificaciones de carga en el catálogo.

¿Cuál es la ventaja del pasador de elevación con rosca en comparación con los cáncamos?

Los cáncamos son más económicos, pero permanecen en las partes que se van a mover. A la larga, esto se nota mucho en el precio. Apretar los cáncamos requiere un tiempo. Por contra, los pasadores de elevación con rosca se insertan en la rosca y se bloquean "de una sola vez" presionando el botón de activación. Por este motivo, el pasador de elevación con rosca se amortiza después de aprox. 350 aplicaciones.

¿En qué medidas de rosca está disponible el pasador de elevación con rosca?

En medidas M8, M10, M12, M16, M20, M24 así como 1/2", 3/4" y 1". Ya se están desarrollando otros tamaños y variantes funcionales.

¿Bajo qué carga axial se pueden cargar los pasadores de elevación con rosca?

La capacidad de carga máxima depende de la versión utilizada. Los valores están en el rango de 2.1 kN (M 8) a 23 kN (M24) con un factor de seguridad 5 veces mayor. Se aplican valores más bajos para la dirección de tracción diagonal o de 90°, consulte la tabla de datos del producto.

¿De qué materiales están hechos los pasadores de elevación con rosca?

Existe una versión fabricada en acero termotratado, templado y fosfatado al manganeso y una versión fabricada en acero inoxidable 1.4542 templado por precipitación, según la aplicación. Para conocer los valores de carga, consulte la tabla de datos del producto.

¿Son posibles también diseños especiales para los pasadores de elevación con rosca?

Sí, son posibles diseños especiales. Sin embargo, dado que se requieren segmentos de rosca para cada tamaño de rosca en el caso de los pasadores de elevación con rosca, sólo se pueden ofrecer los tamaños de rosca existentes en este momento. Se pueden realizar cambios en la geometría hasta cierto punto. Por favor, envíe su consulta si fuera necesario.

¿Qué se debe tener en cuenta para un diseño especial de un pasador de elevación con rosca?

Como las versiones especiales solo son similares a las versiones, la aprobación TÜV no es aplicable.

Si la desviación de la versión estándar es mínima, el etiquetado CE puede ser posible. De esta forma, la pieza especial también recibe una especificación de capacidad de carga basada en la pieza estándar equivalente.

¿A partir de qué número de piezas se puede producir una geometría especial para los pasadores de elevación con rosca?

Se puede proporcionar una oferta económica por un mínimo de 10uds. No dude en enviar su consulta si es necesario.

¿Cuál es la vida útil de un pasador de bola?

Esto no se puede responder de manera general, ya que siempre depende de la aplicación y las condiciones del entorno. El pasador de bolas debe someterse a un control de seguridad una vez al año con un control visual y funcional por parte de una persona competente. Si un pasador de bolas está dañado, p.Ej. si presenta grietas, deformaciones, etc., debe dejar de utilizarse inmediatamente.

¿Cuál es la diferencia entre el certificado TÜV y el etiquetado CE para los pasadores de bolas y los pasadores de elevación con rosca?

Dado que los pasadores de elevación con rosca y los pasadores de bolas son un dispositivo de manipulación de carga y, por lo tanto, están incluidos en la directiva de maquinaria 2006/42/EC, el etiquetado CE es obligatorio. El etiquetado CE incluye, entre otras cosas, que se especifica una capacidad máxima de elevación del pasador de bolas / pasador de elevación con rosca. Esta información se determina mediante cálculos y pruebas internas. El pasador de bolas / pasador de elevación con rosca sólo está aprobado por el TÜV si estos valores también han sido probados y aprobados por el TÜV. Los diseños especiales solo se fabrican como pasadores especiales sin etiqueta CE y, por lo tanto, sin especificación de la capacidad de elevación, ya que generalmente no se ralizan ensayos ni cálculos para éstos. Si corresponde, se puede emitir una etiqueta CE si el pasador de bolas / pasador de elevación con rosca es similar a un pasador de elevación estándar y sus datos de carga se pueden utilizar como referencia. Se debe solicitar un certificado TÜV especialmente al TÜV para cada tamaño de prueba y está asociado con costos adicionales. Envíe su consulta si es necesario

¿Hay información sobre los pasadores de bolas y pasadores de elevación con rosca?

Sí, además de la fecha de producción anual, el número de serie s/n también se indica en el pasador de elevación.