Filtro de producto
Su selección resultó en 24 aciertos
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
12,7 kN
Acero de decoletaje
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 40 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 12,7 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
12,7 kN
Acero de decoletaje
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 42 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 12,7 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
12,7 kN
Acero de decoletaje
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 45 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 12,7 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
20,6 kN
Acero de decoletaje
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 44 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 20,6 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
20,6 kN
Acero de decoletaje
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 48 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 20,6 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
20,6 kN
Acero de decoletaje
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 52 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 20,6 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
30,4 kN
Acero de decoletaje
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 53 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 30,4 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
30,4 kN
Acero de decoletaje
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 62 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 30,4 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
30,4 kN
Acero de decoletaje
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 74 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 30,4 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
62,9 kN
Acero de decoletaje
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 70 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 62,9 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
62,9 kN
Acero de decoletaje
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 87 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 62,9 kN
Más detalles
Material:
Acero, fosfatado al manganeso
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
62,9 kN
Acero de decoletaje
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 109 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 62,9 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
16,7 kN
acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 40 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 16,7 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
16,7 kN
acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 42 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 16,7 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
16,7 kN
acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 45 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 16,7 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
27,1 kN
acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 44 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 27,1 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
27,1 kN
acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 48 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 27,1 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
27,1 kN
acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 52 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 27,1 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
40 kN
acero inoxidable
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 53 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 40 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
40 kN
acero inoxidable
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 62 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 40 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
40 kN
acero inoxidable
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 74 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 40 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
82,7 kN
acero inoxidable
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 70 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 82,7 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
82,7 kN
acero inoxidable
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 87 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 82,7 kN
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
82,7 kN
acero inoxidable
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Peso: 109 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 82,7 kN
Más detalles
Material
Eje
Acero, fosfatado al manganeso
Acero inoxidable 1.4305
Empuñadura
Termoplástico PA 6, negro, mate similar a RAL 9005
Botón
Aluminio, naranja, anodizado
Elemento roscado
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Montaje
Los pasadores de fijación con rosca solo se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.
Montaje:
Presione el botón
Inserte el pasador de fijación con rosca en el orificio roscado
Libere el botón
Desmontaje:
Desenrosque el pasador de fijación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario
Presione el botón
Retire el pasador de fijación con rosca del orificio roscado
Procedimiento
Los segmentos roscados se desbloquean presionando el botón.
Ficha técnica EH 22355. Pasadores de Fijación con Rosca – autobloqueantes
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Se puede instalar fácilmente con el cable de retención EH 22355.
Otros productos
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 17.01.2022
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.