Filtro de producto
Su selección resultó en 208 aciertos
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 10 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 11 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 13 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 14 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 14 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 15 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 16 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 17 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 19 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
14 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 20 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 14 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 11 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 12 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 13 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 14 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 15 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 16 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 17 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 18 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 19 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 21 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 23 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín. [kN]:
21 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Alojamiento H11: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 25 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 21 kN
show article view
Material
Eje
Acero inoxidable 1.4305
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Características
Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas
Procedimiento
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Ficha técnica EH 22370. /EH 22380. Pasadores de Bolas – autobloqueantes, con empuñadura simple
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.
Otros productos
Pasadores de Bolas, autobloqueantes, con empuñadura simple, titanio
Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de bolas y ejes de fijación
Casquillos de Posicionamiento, con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación
Cables de Retención
Casquillos de Centraje, con cuello, DIN 172 A
Casquillos de Centraje, sin cuello, DIN 179 A
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.