Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Material:
acero inoxidable
Versión:
con clip de sujeción y anilla de retención
Revestimiento:
Recubrimiento de PA 6, negro
acero inoxidable, con clip de sujeción y anilla de retención – croquis 1, Recubrimiento de PA 6, negro
l: 150 mm
Peso: 13 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Versión:
con clip de sujeción y anilla de retención
Revestimiento:
Recubrimiento de PA 6, negro
acero inoxidable, con clip de sujeción y anilla de retención – croquis 1, Recubrimiento de PA 6, negro
l: 200 mm
Peso: 8,2 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Versión:
con clip de sujeción y anilla de retención
Revestimiento:
Recubrimiento de PA 6, negro
acero inoxidable, con clip de sujeción y anilla de retención – croquis 1, Recubrimiento de PA 6, negro
l: 300 mm
Peso: 15 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Versión:
con clip de sujeción y ojal
Revestimiento:
Recubrimiento de PA 6, negro
acero inoxidable, con clip de sujeción y ojal – croquis 2, Recubrimiento de PA 6, negro
l: 150 mm
Peso: 9,9 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Versión:
con clip de sujeción y ojal
Revestimiento:
Recubrimiento de PA 6, negro
acero inoxidable, con clip de sujeción y ojal – croquis 2, Recubrimiento de PA 6, negro
l: 200 mm
Peso: 10 g
show article view
Material:
acero inoxidable
Versión:
con clip de sujeción y ojal
Revestimiento:
Recubrimiento de PA 6, negro
acero inoxidable, con clip de sujeción y ojal – croquis 2, Recubrimiento de PA 6, negro
l: 300 mm
Peso: 15 g
show article view
Material
Anilla de fijación
Clip de sujeción
Termoplástico PA 6, negro, mate similar a RAL 9005
Cable de retención
Cable de retención con revestimiento
Recubrimiento de PA 6, negro
Ojal
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Ficha técnica EH 22355. Cables de Retención – para pasador de fijación con rosca
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 10.06.2022
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.