Es­pi­gas Ros­ca­das con cabeza esférica

EH 22570.

Las espigas roscadas (EH 22570.) se pueden combinar con los patines de plástico (EH 22570.)

Su selección resultó en 30 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
22570.0454
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero inoxidable
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22570.0458
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero inoxidable
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0516
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 23 g
show article view
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
22570.0520
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 39 g
show article view
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22570.0524
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22570.0528
CAD
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 65 g
show article view
Espiga Roscada

Material

  • Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22570. Espigas Roscadas – con cabeza esférica
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada