22260.0008 - Discos de Cierre

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
cierre a la derecha
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22260.0008
Documentos
Discos de Cierre
  • cierre a la derecha
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Peso: 33 g
Discos de Cierre

Material

  • Acero sinterizado

Montaje

No apropiado para soldarlo. Asegurarlo con vástagos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22260.0008
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.