22280.0012 - Arandela abierta C
DIN 6371 con tornillo de cabeza plana DIN 923

Di­men­sión no­mi­nal d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Rosca apro­pia­da [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Rosca apro­pia­da [mm]:
M8 x 12 mm
Artículo No.:
22280.0012
Documentos
Arandela abierta C
  • Dimensión nominal d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Rosca apropiada: M8 x 12 mm
  • Peso: 192 g
Arandela abierta C

Material

Tornillo avellanado

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Arandela abierta C

  • Acero termotratado, templado, pavonado

Montaje

Las arandelas pivotantes se pueden montar en ambos lados utilizando el tornillo que se adjunta. Puede seleccionar rotación en sentido horario o antihorario.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22280.0012
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.