Filtro de producto
Su selección resultó en 84 aciertos
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 46 Nm
Peso: 84 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 50 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 63 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 77 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 109 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 141 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 137 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 254 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 407 Nm
Peso: 254 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 60 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 36 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 407 Nm
Peso: 401 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 40 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 698 Nm
Peso: 322 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo estriada – croquis 6
h ±0,1: 60 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 41 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 698 Nm
Peso: 408 g
show article view
Material
Acero, cementado, pavonado
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.