Pies DIN 6320 con espiga roscada

EH 22640.

Los pies se pueden utilizar tanto como un pie como un elemento de apoyo y tope.

Superficie de apoyo sin distorsión.

Su selección resultó en 8 aciertos

h [mm]
d1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artículo No.:
22640.0061
CAD
Documentos
Pies
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Peso: 7,8 g
show article view
Pies
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Artículo No.:
22640.0062
CAD
Documentos
Pies
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Pies
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artículo No.:
22640.0081
CAD
Documentos
Pies
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Peso: 19 g
show article view
Pies
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Artículo No.:
22640.0082
CAD
Documentos
Pies
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 18 Nm
  • Peso: 35 g
show article view
Pies
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22640.0101
CAD
Documentos
Pies
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 41 g
show article view
Pies
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artículo No.:
22640.0102
CAD
Documentos
Pies
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Par de apriete máx.: 32 Nm
  • Peso: 80 g
show article view
Pies
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
22640.0121
CAD
Documentos
Pies
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Peso: 70 g
show article view
Pies
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artículo No.:
22640.0122
CAD
Documentos
Pies
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Peso: 129 g
show article view
Pies

Material

  • Acero termotratado, no templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22640. Pies – DIN 6320 con espiga roscada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.