Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Más detalles
estriado – croquis 1
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 7,7 mm
t: 2 mm
Alojamiento D1 H7: 10 mm
Peso: 7,2 g
show article view
Más detalles
estriado – croquis 1
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10,6 mm
t: 2 mm
Alojamiento D1 H7: 14 mm
Peso: 15 g
show article view
Más detalles
estriado – croquis 1
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 11,9 mm
t: 3 mm
Alojamiento D1 H7: 16 mm
Peso: 19 g
show article view
Más detalles
estriado – croquis 1
d1 n6: 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 16 mm
t: 3 mm
Alojamiento D1 H7: 20 mm
Peso: 31 g
show article view
Más detalles
estriado – croquis 1
d1 n6: 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 21 mm
t: 3 mm
Alojamiento D1 H7: 25 mm
Peso: 52 g
show article view
Más detalles
en punta – croquis 2
d1 n6: 10 mm
d2 : M5
d3 : ~ 6,3 mm
Alojamiento D1 H7: 10 mm
Peso: 7,5 g
show article view
Más detalles
en punta – croquis 2
d1 n6: 14 mm
d2 : M6
d3 : ~ 9,3 mm
Alojamiento D1 H7: 14 mm
Peso: 15 g
show article view
Más detalles
en punta – croquis 2
d1 n6: 16 mm
d2 : M6
d3 : ~ 10 mm
Alojamiento D1 H7: 16 mm
Peso: 20 g
show article view
Material
Inserto
Metal duro, estriado
Metal duro, en punta
Cuerpo
Acero termotratado, templado, fosfatado
Montaje
Montaje mediante orificio, puede sujetarse con un tornillo.
Ficha técnica EH 22620. Insertos de Metal Duro – para agujero central
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.