Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción.
El modelo con el montaje frontal es una opción particularmente buena para los insertos que no se pueden montar por la parte posterior.
Este artículo 22620.0415 - Insertos de Metal Duro montaje frontal / (d1 n6: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Insertos de Metal Duro montaje frontal (EH 22620.)
Inserto
Cuerpo
Montaje mediante un orificio, se puede sujetar por la parte frontal con un tornillo de cabeza.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles