Ele­men­tos de Apoyo con superície de apoyo de plástico, orientable

EH 22600.

Utilizable como pie o apoyo articulado.

El revestimiento de plástico es suave y protege las superfícies de alta calidad. Además, el apoyo oscilante es adecuado para superfícies no paralelas.

Su selección resultó en 6 aciertos

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
22600.0005
CAD
Elementos de Apoyo
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • SW1: 4 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • SW3: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,9 g
Más detalles
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
Artículo No.:
22600.0006
CAD
Elementos de Apoyo
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • SW1: 4,5 mm
  • SW2: 3 mm
  • SW3: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
Más detalles
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Artículo No.:
22600.0008
CAD
Elementos de Apoyo
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 20 g
Más detalles
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
Artículo No.:
22600.0010
CAD
Elementos de Apoyo
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 5 mm
  • SW3: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 37 g
Más detalles
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
Artículo No.:
22600.0012
CAD
Elementos de Apoyo
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • SW1: 9 mm
  • SW2: 6 mm
  • SW3: 19 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 61 g
Más detalles
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Artículo No.:
22600.0016
CAD
Elementos de Apoyo
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 106 g
Más detalles
Elementos de Apoyo

Material

Rótula

  • Acero inoxidable 1.4305

Tuerca

  • Acero inoxidable A2

Patín

  • Plástico (PEEK), azul

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22600. Elementos de Apoyo – con superície de apoyo de plástico, orientable
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.