Permiten la unión sin juego de elementos de máquina tales como ruedas dentadas, engranajes, poleas de transmisión, excéntricas, etc, de una forma simple, segura y económica.
Es un elemento de bloqueo autocentrante con tratamiento anticorrosión, con tuerca hexagonal.
La precisión de rotación de los casquillos de unión es de 0,03 mm.
Este artículo 25050.0206 - Casquillos de Unión sin contratuerca, acero inoxidable / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Casquillos de Unión sin contratuerca, acero inoxidable (EH 25050.)
Parte externa
Parte interna
Tuerca
Cumplir con las instrucciones de montaje, ejemplos de montaje y datos técnicos.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles