Cas­qui­llos de Unión sin contratuerca

EH 25050.

Permiten la unión sin juego de elementos de máquina tales como ruedas dentadas, engranajes, poleas de transmisión, excéntricas, etc, de una forma simple, segura y económica.

Es un elemento de bloqueo autocentrante con tratamiento anticorrosión, con tuerca hexagonal.

La precisión de rotación de los casquillos de unión es de 0,03 mm.

Su selección resultó en 22 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
25050.0005
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 9,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 10,1 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 264 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 96 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 14 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 5 mm
  • Peso: 18 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
25050.0006
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 9,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 12,1 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 220 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 96 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 14 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 6 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
25050.0008
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 16,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 23,4 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 5,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 179 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 91 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 16 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 8 mm
  • Peso: 24 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0009
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 34,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 43,7 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 9,7 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 245 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 115 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 20 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 9 mm
  • Peso: 47 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0010
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 34,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 48,6 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 9,7 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 221 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 115 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 20 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 10 mm
  • Peso: 45 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0011
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 43,8 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 59,9 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 10,9 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 225 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 117 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 22 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 11 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0012
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 43,8 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 65,3 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 10,9 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 206 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 117 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 22 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 12 mm
  • Peso: 47 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
25050.0014
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 65 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 93 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 13,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 178 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 99 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 26 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 14 mm
  • Peso: 81 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
25050.0015
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 65 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 99 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 13,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 166 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 99 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 26 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 15 mm
  • Peso: 76 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
25050.0016
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 65 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 106 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 13,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 156 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 99 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 26 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 16 mm
  • Peso: 71 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
25050.0018
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 161 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 223 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 24,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 224 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 125 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 35 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 18 mm
  • Peso: 197 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
25050.0019
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 161 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 235 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 24,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 212 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 125 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 35 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 19 mm
  • Peso: 190 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
25050.0020
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 161 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 248 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 24,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 201 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 125 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 35 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 20 mm
  • Peso: 181 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25050.0022
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 250 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 349 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 31,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 197 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 110 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 42 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 22 mm
  • Peso: 344 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25050.0024
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 250 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 381 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 31,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 180 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 110 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 42 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 24 mm
  • Peso: 322 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25050.0025
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 250 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 397 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 31,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 173 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 110 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 42 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 25 mm
  • Peso: 310 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artículo No.:
25050.0028
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 355 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 565 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 40,4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 174 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 110 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 47 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 28 mm
  • Peso: 403 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artículo No.:
25050.0030
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 355 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 605 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 40,4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 162 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 110 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 47 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 30 mm
  • Peso: 372 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
25050.0032
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 490 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 764 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 47,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 166 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 102 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 55 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 32 mm
  • Peso: 632 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
25050.0035
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 490 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 836 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 47,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 151 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 102 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 55 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 35 mm
  • Peso: 568 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Artículo No.:
25050.0038
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 720 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 1179 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 62,1 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 159 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 111 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 62 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 38 mm
  • Peso: 895 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Artículo No.:
25050.0040
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 720 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 1241 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 62,1 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 151 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 111 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 62 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 40 mm
  • Peso: 844 g
show article view
Casquillos de Unión

Material

Parte externa

  • Acero, cincado por galvanización

Parte interna

  • Acero, niquelado

Tuerca

  • Acero, niquelado

Referencias

Cumplir con las instrucciones de montaje, ejemplos de montaje y datos técnicos.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave para montaje
SW: 14 mm
Artículo No.:
25050.0814
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 14 mm
  • Peso: 45 g
Producto:
llave para montaje
SW: 16 mm
Artículo No.:
25050.0816
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 16 mm
  • Peso: 72 g
Producto:
llave para montaje
SW: 22 mm
Artículo No.:
25050.0822
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 22 mm
  • Peso: 195 g
Producto:
llave para montaje
SW: 27 mm
Artículo No.:
25050.0827
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 27 mm
  • Peso: 195 g
Producto:
llave para montaje
SW: 36 mm
Artículo No.:
25050.0836
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 36 mm
  • Peso: 428 g
Producto:
llave para montaje
SW: 46 mm
Artículo No.:
25050.0846
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 46 mm
  • Peso: 610 g
Producto:
llave para montaje
SW: 50 mm
Artículo No.:
25050.0850
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 50 mm
  • Peso: 870 g
Producto:
llave para montaje
SW: 55 mm
Artículo No.:
25050.0855
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 55 mm
  • Peso: 1125 g
Producto:
llave para montaje
SW: 65 mm
Artículo No.:
25050.0865
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 65 mm
  • Peso: 1125 g
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25050. Casquillos de Unión – sin contratuerca
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ejemplos de Instalación / Instrucciones de Montaje / Datos Técnicos - Casquillos de Unión (EH 25050.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.