25160.0805 - Topes
para bisagras

Los topes se utilizan para restringir el ángulo de giro de la bisagra. También actúa como un elemento de tope de amortiguación.

Este artículo 25160.0805 - Topes para bisagras / (l1: 40 mm, h1: 3,5 mm) es una variante del grupo de artículos Topes para bisagras (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
3,5 mm
b [mm]:
12 mm
Artículo No.:
25160.0805
Documentos
Topes
  • l1: 40 mm
  • h1: 3,5 mm
  • b: 12 mm
  • d: 5,3 mm
  • h2: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • α ~: 150°
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 7,1 g
Topes

Material

Plato de fijación

  • Acero de fundición, galvanizado, recubierto de plástico, similar a RAL 9005, negro, mate

Tope 

  • NBR

Montaje

El tope se atornilla a la bisagra.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25160.0805
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.