Tuer­cas para Ra­nu­ras en T DIN 508, semi-acabada

EH 23010.

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranuras) semi-acabadas están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluídas en DIN.

Su selección resultó en 22 aciertos

Ma­te­rial
Para ra­nu­ra en T [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Artículo No.:
23010.0060
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 4,4 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23010.0080
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23010.0100
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23010.0120
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23010.0140
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 46 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artículo No.:
23010.0160 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 68 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23010.0180
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 95 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Artículo No.:
23010.0200 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Peso: 149 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artículo No.:
23010.0220
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Peso: 210 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Artículo No.:
23010.0240 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Peso: 300 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23010.0280
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Peso: 430 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Artículo No.:
23010.0320 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Peso: 580 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Artículo No.:
23010.0360
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Peso: 800 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Artículo No.:
23010.0420
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Peso: 1250 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Artículo No.:
23010.0480
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Peso: 1900 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero termotratado, brillante
Para ra­nu­ra en T [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Artículo No.:
23010.0540
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero termotratado
  • Para ranura en T: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Peso: 3141 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
Para ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23010.0720
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero inoxidable
  • Para ranura en T: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23010.0730
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero inoxidable
  • Para ranura en T: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23010.0740
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero inoxidable
  • Para ranura en T: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23010.0750
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero inoxidable
  • Para ranura en T: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 46 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
Para ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artículo No.:
23010.0760 1)
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero inoxidable
  • Para ranura en T: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 68 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301
Para ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23010.0780
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Acero inoxidable
  • Para ranura en T: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 95 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, brillante
  • Acero inoxidable 1.4301
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23010. Tuercas para Ranuras en T – DIN 508, semi-acabada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.