Ten­so­res sin Ca­be­za DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T

EH 23040.

Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.

Su selección resultó en 37 aciertos

Ver­sión
d [mm]
l [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
23040.0562
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • Peso: 8,4 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0563
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 11 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0564
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 14 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0582
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 19 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0583
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 31 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0584
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 49 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0602
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 39 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0603
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 49 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0604
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 61 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0605 1)
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 78 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0606
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Peso: 98 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0622
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Peso: 44 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0623
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Peso: 56 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0624 1)
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 189 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0625
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 88 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0626
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 112 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0627
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Peso: 140 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0662
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Peso: 100 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0664
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 161 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0665
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 207 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0666 1)
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 260 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Artículo No.:
23040.0667
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Peso: 325 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Artículo No.:
23040.1168 1)
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Peso: 402 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.1202 1)
CAD
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • Peso: 253 g
Más detalles
Tensores sin Cabeza

Material

  • Acero termotratado

Referencias

Para el apriete: consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23040. Tensores sin Cabeza – DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.