23320.0052 - Mordazas Estándar de Sujeción
para tensor flotante M 12

Las mordazas de sujeción pueden utilizarse para los tensores flotantes  23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 y 23320.0014.

Este artículo 23320.0052 - Mordazas Estándar de Sujeción para tensor flotante M 12 / mordaza estándar superior (Rango de sujeción: 0 mm – 12 mm) es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas Es­tán­dar de Su­je­ción para tensor flotante M 12 (EH 23320.)

Ver­sión
cro­quis
Rango de su­je­ción [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
mordaza estándar superior
cro­quis:
2
Rango de su­je­ción [mm]:
0 – 12 mm
Artículo No.:
23320.0052
Documentos
Mordazas Estándar de Sujeción
  • mordaza estándar superior – croquis 2
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Rango de sujeción: 0 mm – 12 mm
  • Peso: 69 g
Mordazas Estándar de Sujeción

Material

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso

Montaje

Cuando se utilicen mordazas especiales hechas por uno mismo, es importante insertar el tornillo de apriete (M 8-12.9, 43 Nm) con una profundidad de 10 mm en el alojamiento  de la mordaza superior y con una profundidad de 9 mm de profundidad en el alojamiento de la mordaza inferior.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23320.0052
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tensores Flotantes
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Floating Clamps
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.