Sis­te­mas de Ele­men­tos de Su­je­ción

EH 23700.

Su selección resultó en 2 aciertos

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
35 mm
e [mm]:
110 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
48 – 78 mm
Artículo No.:
23700.0012
CAD
Documentos
Sistemas de Elementos de Sujeción
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 35 mm
  • e: 110 mm
  • f: 20 mm
  • g: M12
  • h1: 48 mm – 78 mm
  • h2: 112 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 10 mm
  • Peso: 870 g
show article view
Sistemas de Elementos de Sujeción
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
Artículo No.:
23700.0016
CAD
Documentos
Sistemas de Elementos de Sujeción
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • Peso: 1703 g
show article view
Sistemas de Elementos de Sujeción

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Piezas de desgaste

  • Acero termotratado

Pasador

  • Acero especial
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23700. Sistemas de Elementos de Sujeción
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Elementos de Sujeción
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.