Las mordazas rápidas verticales móviles se utilizan, entre otras cosas, cuando los movimientos de giro no son posibles debido a la pieza de trabajo.
Las mordazas proporcionan las siguientes ventajas:
Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.
Este artículo 23310.0085 - Mordazas Rápidas Verticales móvil, tamaño 40 / manillas con excéntrica doble (d1: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Mordazas Rápidas Verticales móvil, tamaño 40 (EH 23310.)
Brida
Palanca de tracción
Se puede incrementar la altura utilizando cilindros de altura ajustable EH 23310. y discos EH 1107. y EH 1108. También se puede reducir empleando insertos como el EH 22730.
Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:
El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.
1. Empuje la garra de sujeción hacia atrás.
2. Inserte la pieza de trabajo.
3. Empuje la garra de sujeción hacia adelante.
4. Ajuste la posición de sujeción de la garra con el tornillo moleteado.
5. Asegure la posición de sujeción con la tuerca moleteada.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles