Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les giratoria, tamaño 82.5

EH 23310.

La mordaza rápida vertical es una mordaza mecánica universal que permite un fácil y rápido intercambio y sujeción de piezas a mecanizar - la cabeza se puede girar de forma manual para liberar la pieza mecanizada.

Las mordazas verticales proporcionan las siguientes ventajas:

  • Diseño compacto
  • Fuerza de cierre de hasta máx. 30 kN mediante un tornillo de apriete SW 36
  • Giro de la cabeza de 360º
  • Carrera de 30 mm
  • Altura máx. de fijación 250 mm
  • Tope de altura de fijación integrado para un uso seguro
  • Fácil y rápido cambio de la pieza girando la garra de sujeción hacia la izquierda o hacia la derecha. El anillo de posicionamiento 23310.0351 permite un ajuste infinitamente variable y permite una sujeción repetida precisa.

Su selección resultó en 1 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
30 kN
Artículo No.:
23310.0070
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Fuerza de cierre: 30 kN
  • Par de apriete máx.: 200 Nm
  • Peso: 21 kg
show article view
Mordazas Rápidas Verticales

Material

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Referencias

La altura de sujeción se puede reducir utilizando insertos de sujeción, por ejemplo EH 22730.

Montaje

Fijación mediante 4 tornillos M 24 con distancia entre agujeros de 100 x 100 mm

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23310. Mordazas Rápidas Verticales – giratoria, tamaño 82.5
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordazas Rápidas Verticales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.