Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les giratoria, construcción baja, tamaño 44

EH 23310.

Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.

Las ventajas de las mordazas son las siguientes: 

  • Bloqueo rápido a mano, a través del tornillo ajustable o palanca excéntrica 
  • Fácil y rápido cambio de la pieza haciendo pivotarla a la izquierda o a la derecha
  • Gracias a su diseño compacto, reducidas necesidades de espacio
  • Fácil adaptación incluso a grandes alturas de fijación mediante los cilindros de altura ajustable

Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
manillas con excéntrica doble
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Ca­rre­ra [mm]:
5 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23310.0034
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • manillas con excéntrica doble – croquis 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • Carrera: 5 mm
  • Fuerza de cierre1): 4 kN
  • Peso: 1022 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Ca­rre­ra [mm]:
5 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23310.0035
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo – croquis 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • Carrera: 5 mm
  • Par de apriete máx.: 30 Nm
  • Fuerza de cierre: 10 kN
  • Peso: 708 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales

Material

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Referencias

La altura de sujeción se puede aumentar usando los cilindros de prolongación EH 23310. y con los espaciadores EH 1107. y EH 1108.

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

  1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
  2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación

El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23310. Mordazas Rápidas Verticales – giratoria, construcción baja, tamaño 44
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordazas Rápidas Verticales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.