Pa­sa­do­res de Su­je­ción y Po­si­ción

EH 23111.

Los pasadores de sujeción y posición permiten una rápida sujeción, fijación, ajuste y cambio de piezas a mecanizar, platos de fijación, sistemas de unión, etc.

Su selección resultó en 16 aciertos

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Para pla­tos base ±0,05 [mm]
Fuer­za de su­je­ción [kN]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23111.0016
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 5 kN
  • Peso: 113 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23111.0018
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 5 kN
  • Peso: 121 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23111.0020
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 6 kN
  • Peso: 174 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23111.0022
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 6 kN
  • Peso: 184 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23111.0025
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 8 kN
  • Peso: 264 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23111.0027
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 8 kN
  • Peso: 283 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23111.0030
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 10 kN
  • Peso: 390 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, pavonado
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23111.0032
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • Acero termotratado
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 10 kN
  • Peso: 416 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23111.0116
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 5 kN
  • Peso: 112 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23111.0118
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 5 kN
  • Peso: 120 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23111.0120
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 6 kN
  • Peso: 165 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23111.0122
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Fuerza de sujeción: 6 kN
  • Peso: 184 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23111.0125
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 8 kN
  • Peso: 256 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23111.0127
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 8 kN
  • Peso: 274 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
20 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23111.0130
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 10 kN
  • Peso: 375 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Para pla­tos base ±0,05 [mm]:
25 mm
Fuer­za de su­je­ción [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23111.0132
CAD
Pasadores de Sujeción y Posición
  • acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s máx.: 9 mm
  • Para platos base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Fuerza de sujeción: 10 kN
  • Peso: 402 g
Más detalles
Pasadores de Sujeción y Posición

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Procedimiento

Mediante el tornillo de apriete, el pasador de sujeción y posición de centra y fija con cuatro bolas en el casquillo de posicionamiento. El tornillo de apriete se puede ajustar manualmente mediante una empuñadura manual (Referencia 23111.0900/.0902) o mediante una llave hexagonal.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23111. Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Sujeción y Posición
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones Breve de Pasadores de Sujeción y Posición (EH 23111.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada