23281.0024 - Topes

Con la pieza de tope se puede realizar un tope flexible de la pieza de trabajo.

Con una espiga roscada (p. Ej. EH 22540.), se puede montar y alinear una pieza de trabajo.

La espiga roscada debe asegurarse con una tuerca hexagonal.

Adecuado para dispositivos de sujeción M 20 - M 24.

Este artículo 23281.0024 - Topes / (d1: M20) es una variante del grupo de artículos Topes (EH 23281.)

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Artículo No.:
23281.0024
Documentos
Topes
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Peso: 1659 g
Topes

Material

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23281.0024
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.