23290.0066 - Blocajes Pitbull®

Blocajes Pitbull® para alturas de montaje bajas con gran fuerza de sujeción y apriete hacia abajo. La junta tórica sirve para levantar el bloqueo cuando se libera. 

The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.

The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.

The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.

The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:

  • space-saving design
  • extra low construction height
  • high clamping / tensioning force with pull-down effect
  • ideal for multi-side machining and multiple clamping systems

Este artículo 23290.0066 - Blocajes Pitbull® / borde romo (d: M10) es una variante del grupo de artículos Blo­ca­jes Pit­bull® (EH 23290.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Re­co­rri­do de fi­ja­ción s [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
borde romo
Ma­te­rial:
Acero, templado
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Re­co­rri­do de fi­ja­ción s [mm]:
1,2 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
23290.0066
Documentos
Blocajes Pitbull
  • borde romo – croquis 2, Acero
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 mín.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Recorrido de fijación s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 15 kN
  • Par de apriete máx.: 40 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 65 g
Blocajes Pitbull

Material

Clamp

  • Acero, templado

Tornillo

  • Acero termotratado

Junta tórica

  • NBR

Notas

The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23290.0066
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.