Su selección resultó en 84 aciertos
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
25 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 máx. en sujeción posición: 25 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 máx.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 1,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 0,75 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 72 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
30 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 máx. en sujeción posición: 30 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 máx.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 1,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 0,75 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 72 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
35 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 máx. en sujeción posición: 35 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 máx.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 1,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 0,75 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 70 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
40 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 máx. en sujeción posición: 40 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 máx.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 1,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 0,75 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 74 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
50 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 63 mm
- d2: M6
- h1 máx. en sujeción posición: 50 mm
- d3: 16 mm
- d4: 19 mm
- h2 máx.: 16,4 mm
- b: 16 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 1,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 0,75 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 75 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
20 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 máx. en sujeción posición: 20 mm
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 máx.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 142 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
25 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 máx. en sujeción posición: 25 mm
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 máx.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 145 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
30 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 máx. en sujeción posición: 30 mm
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 máx.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 146 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
35 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 máx. en sujeción posición: 35 mm
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 máx.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 140 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
40 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 máx. en sujeción posición: 40 mm
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 máx.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 149 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
50 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 máx. en sujeción posición: 50 mm
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 máx.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 152 g
show article view
Versión:
con rosca macho, ajustable
Material:
Acero inoxidable 1.4305
h1 máx. en sujeción posición [mm]:
60 mm
- con rosca macho, ajustable – croquis 2, Acero inoxidable
- l: 82 mm
- d2: M8
- h1 máx. en sujeción posición: 60 mm
- d3: 20 mm
- d4: 25 mm
- h2 máx.: 19,5 mm
- b: 20 mm
- Rango de regulación h3 mín.: 2,5 mm
- Carrera s a 90º posición de la palanca: 1 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 155 g
show article view
Material
Pletina
- Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio
- Termoplástico POM, reforzado con fibra de vidrio
Empuñadura
- Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005
Partes internas
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305
Tornillo
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305
Tuerca de ajuste
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305
Ficha técnica EH 23390. Mordazas de Cierre Excéntricas – con rosca macho
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada