El elemento de apoyo sirve para proporcionar soporte en las zonas de tensión de los componentes.
Las ventajas del elemento de apoyo son:
Este artículo 23220.0400 - Elementos de Apoyo / () es una variante del grupo de artículos Elementos de Apoyo (EH 23220.)
Cuerpo
Cuerpo
Para una utilización segura, las roscas M12 deben estar siempre apretadas.
Posibilidad adicional flexible de montaje con placa de sujeción 23210.0740.
El perno roscado M 8 del elemento de apoyo pueden montarse varios apoyos y centradores (EH 22...). También se pueden montar prolongaciones a medida.
La altura de sujeción se puede aumentar usando los cilindros de prolongación EH 23310. y con los espaciadores EH 1107. y EH 1108.
Fije el elemento de sujeción (rosca 2 x M 6) al dispositivo. ¡Preste atención dónde coloca el lado de accionamiento!
Alternativamente: Desmonte la clavija roscada M 12 x 10 y reemplácela por M 12 x 30, y monte el elemento de soporte con una llave (SW 21), por ej. para una fijación de ranura en T. También suminsitradas clavija roscada M 12 x 30 y ranura en T DIN 508 M 12 x 14, calidad 10.
Es posible reducir la altura del elemento de soporte 16mm.
Al girar la leva de sujeción (hexágono interior SW 6) sobre la superficie lateral, el bulón de sujeción se apoya con una fuerza elástica leve a la pieza de trabajo.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles