Man­dri­les de Bri­da­je y Cen­tra­je con accionamiento lateral

EH 23340.

Para bridaje y centraje de las piezas a mecanizar con agujero central.

Su selección resultó en 1 aciertos

d1 [mm]
d2 mín. [mm]
d3 -0,05 [mm]
h1 [mm]
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]
Artículo No.
CAD
Disponible
d1 [mm]:
28,7 mm
d2 mín. [mm]:
17,8 mm
d3 -0,05 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
41 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
23340.0125
CAD
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • d1: 28,7 mm
  • d2 mín.: 17,8 mm
  • d3 -0,05: 50 mm
  • d4: M4
  • d5: 39,4 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 20 kN
  • Par de apriete máx.: 66 Nm
  • Alojamiento H7: 50 mm
  • Peso: 363 g
Más detalles
Mandriles de Bridaje y Centraje

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Tornillo de fijación

  • Acero termotratado

Montaje

El mandril de bridaje y centraje puede adaptarse al diámetro de asiento correspondiente (p. ej. con un fresado, torneado). Antes de esta adaptación, debe tenerse en cuenta que el mandril de bridaje y centraje se expandirá aproximadamente 0,1 mm por encima del diámetro de sujeción . Para realizar esta adaptación se suministra una tuerca. 

Procedimiento

Gracias al ajuste lateral puede incluso utilizarse en agujeros ciegos. 

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Elementos Centradores y de Bloqueo
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23340. Mandriles de Bridaje y Centraje – con accionamiento lateral
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.