Ele­men­tos Cen­tra­do­res y de Blo­queo con segmentos de sujeción esféricos, operado desde la parte inferior

EH 23340.

Para centrar y sujetar en agujeros ciegos de elementos con orificios de posicionamiento. Efecto autocentrante con una precisión de ±0,025 mm. Las bolas de sujeción centran por fricción y sostienen las piezas de trabajo con superficiesn en bruto o previamente mecanizadas hasta los puntos de apoyo. Este elemento se caracteriza por un importante recorrido de bridaje y altura reducida.

Montaje desde la parte superior o inferior.

Su selección resultó en 11 aciertos

d1 mín. [mm]
d1 máx. [mm]
d2 f7 [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]
Artículo No.
CAD
Disponible
d1 mín. [mm]:
11,7 mm
d1 máx. [mm]:
14,2 mm
d2 f7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
M5
h4 -2 [mm]:
12,7 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
0,5 kN
Artículo No.:
23340.0312
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 11,7 mm
  • d1 máx.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M5
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 1,5 mm
  • h1: 9,9 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4 -2: 12,7 mm
  • h5: 3,5 mm
  • h6 +1: 11 mm
  • h7: ~ 10 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • diámetro de la bola: 2,5 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 1,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 0,5 kN
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 10 mm
  • Alojamiento D2: 1,5 mm
  • Alojamiento D3: 5 mm
  • Alojamiento D4: M5
  • Alojamiento H1: 2 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 3,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 3,5 mm
  • Peso: 12 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
14,5 mm
d1 máx. [mm]:
18,5 mm
d2 f7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
23340.0314
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 14,5 mm
  • d1 máx.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 3,5 kN
  • Par de apriete máx.: 2 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento D2: 2 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 2,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 5,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Peso: 21 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
18,5 mm
d1 máx. [mm]:
22,5 mm
d2 f7 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,4 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23340.0318
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 18,5 mm
  • d1 máx.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,4 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 15 mm
  • Alojamiento D2: 2,5 mm
  • Alojamiento D3: 8 mm
  • Alojamiento D4: M8
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Peso: 52 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
22,5 mm
d1 máx. [mm]:
26,5 mm
d2 f7 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0322
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 22,5 mm
  • d1 máx.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4 -2: 24,3 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 10 mm
  • Alojamiento D4: M10
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 77 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
26,5 mm
d1 máx. [mm]:
30,5 mm
d2 f7 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,5 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0326
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 26,5 mm
  • d1 máx.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,8 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,5 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • diámetro de la bola: 4 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 10 mm
  • Alojamiento D4: M10
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 103 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
30,5 mm
d1 máx. [mm]:
38,5 mm
d2 f7 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0330
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 30,5 mm
  • d1 máx.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • diámetro de la bola: 8 mm
  • Número de bolas n: 3
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 3,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 9 mm
  • Peso: 155 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
38,5 mm
d1 máx. [mm]:
46,5 mm
d2 f7 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0338
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 38,5 mm
  • d1 máx.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,1 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • diámetro de la bola: 8 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 4,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 268 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
46,5 mm
d1 máx. [mm]:
54,5 mm
d2 f7 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0346
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 46,5 mm
  • d1 máx.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • diámetro de la bola: 8 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 355 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
54,5 mm
d1 máx. [mm]:
70,5 mm
d2 f7 [mm]:
45 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
49,9 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23340.0354
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 54,5 mm
  • d1 máx.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 49,9 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 8 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 45 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 14 mm
  • Alojamiento D4: M14 x 1,5 mm
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 9 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 15 mm
  • Peso: 702 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
70,5 mm
d1 máx. [mm]:
86,5 mm
d2 f7 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,4 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23340.0370
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 70,5 mm
  • d1 máx.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4 -2: 55,4 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 10 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 16 mm
  • Alojamiento D4: M16 x 1,5 mm
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 17 mm
  • Peso: 1332 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
86,5 mm
d1 máx. [mm]:
102,5 mm
d2 f7 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
12,5 kN
Artículo No.:
23340.0386
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 86,5 mm
  • d1 máx.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,7 mm
  • h4 -2: 61,6 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • diámetro de la bola: 16 mm
  • Número de bolas n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 12,5 kN
  • Par de apriete máx.: 79 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 16 mm
  • Alojamiento D4: M16 x 1,5 mm
  • Alojamiento H1: 6,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 25 mm
  • Peso: 44 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo

Material

Cuerpo

  • Acero de utillaje, templado, pavonado

Muelle

  • acero inoxidable

Bolas de bloqueo

  • Acero inoxidable 1.4112, templado y desbastado

Montaje

Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2 .

Procedimiento

Operación por la parte inferior de forma manual o automática, ya sea con accionamiento neumático o hidráulico.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Elementos Centradores y de Bloqueo
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23340. Elementos Centradores y de Bloqueo – con segmentos de sujeción esféricos, operado desde la parte inferior
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.